JAJSFF2E September 2018 – February 2022 LM321LV , LM324LV , LM358LV
PRODUCTION DATA
LM3xxLV オペアンプ・ファミリは、2.7V~5.5V で動作することが規定されています。また、多くの仕様は -40℃~125℃で適用されます。動作電圧または温度によって大きく変動するパラメータを「電気的特性」セクションに示します。