デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM36011は超小型のLEDフラッシュ・ドライバで、高いレベルの調整が可能です。合計ソリューション・サイズが4mm2で、最大1.5AのLEDフラッシュ電流、または最大376mAのトーチ電流を生成できます。これらはすべて、正確にプログラム可能な電流ソースから行われ、電圧の事前レギュレートは必要ないため、ソリューションのサイズとコストを削減できます。
LM36011の機能は、I2C互換のインターフェイスにより制御されます。機能には、ハードウェア・フラッシュ(STROBE)、フラッシュ・タイムアウト、UVLO、サーマル・スケールバック、LEDフォルトの検出、およびフラッシュとムービー・モード(トーチ)の両方についてプログラム可能な128の電流が含まれます。このデバイスは、-40℃~+85℃の周囲温度範囲で動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM36011 | DSBGA (8) | 1.512mm×0.800mm |