LMx85-2.5およびLM385Bはマイクロパワー、2端子、バンドギャップの基準電圧で、20μA~20mAの電流範囲で動作し、動的インピーダンスが非常に低く、温度に対する安定性が優れています。オンチップのトリムにより、電圧の許容誤差が小さくなっています。これらのデバイスのバンドギャップ基準は低ノイズで、長期的に安定しています。
これらのデバイスは設計上、容量性負荷に対する許容性が非常に高いため、ほとんどの基準アプリケーションで簡単に使用できます。動的な動作温度範囲が広いため、各種の電流源に適合でき、レギュレーションに優れています。
このシリーズは消費電力が非常に小さいため、マイクロパワー回路で有用です。これらの基準電圧は携帯型のメータ、レギュレータ、汎用アナログ回路に使用でき、製品寿命に近いバッテリ寿命を実現します。動作電流範囲が広いため、古い基準電圧を、より許容誤差の小さい部品に交換できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMx85D-2-5、LM385BD-2-5 | SOIC (8) | 4.90mm×3.90mm |
LMx85LP-2-5、LM385BLP-2-5 | TO-92 (3) | 4.30mm×4.30mm |
LM385PW-2-5、LM385BPW-2-5 | TSSOP (8) | 3.00mm×4.40mm |
Changes from K Revision (March 2016) to L Revision
Changes from J Revision (March 2005) to K Revision