JAJSGK5A November 2018 – March 2021 LM3880-Q1
PRODUCTION DATA
VCC と異なるフラグ出力電圧を必要とするアプリケーションでは、別個のフラグ電源を使用して、シンプルな電源シーケンサのオープン・ドレイン出力をプルアップできます。この方法は、フラグの出力を、VCC とは異なる電圧を必要とする入力と接続するときに便利です。GUID-C0633133-08AB-4E14-B8B3-F35074EEE4D7.html#GUID-C0633133-08AB-4E14-B8B3-F35074EEE4D7 に示すように、フラグ電源電圧が VCC + 0.3V を超えないように設計する必要があります。