JAJSGK5A November 2018 – March 2021 LM3880-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 標準値(2) | 最大値(1) | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IQ | 動作時の静止電流 | 25 | 80 | μA | ||
オープン・ドレイン・フラグ | ||||||
IFLAG | FLAGx リーク電流 | VFLAGx = 3.3V | 1 | 20 | nA | |
VOL | FLAGx 出力電圧 Low | IFLAGx = 1.2mA | 0.4 | V | ||
電源オン・シーケンス | ||||||
td1 | タイマ遅延 1 の精度 | 他のすべてのタイミング・オプション | -15% | 15% | ||
2ms のタイミング・オプション | -20% | 20% | ||||
td2 | タイマ遅延 2 の精度 | 他のすべてのタイミング・オプション | -15% | 15% | ||
2ms のタイミング・オプション | -20% | 20% | ||||
td3 | タイマ遅延 3 の精度 | 他のすべてのタイミング・オプション | -15% | 15% | ||
2ms のタイミング・オプション | -20% | 20% | ||||
電源オフ・シーケンス | ||||||
td4 | タイマ遅延 4 の精度 | 他のすべてのタイミング・オプション | -15% | 15% | ||
2ms のタイミング・オプション | -20% | 20% | ||||
td5 | タイマ遅延 5 の精度 | 他のすべてのタイミング・オプション | -15% | 15% | ||
2ms のタイミング・オプション | -20% | 20% | ||||
td6 | タイマ遅延 6 の精度 | 他のすべてのタイミング・オプション | -15% | 15% | ||
2ms のタイミング・オプション | -20% | 20% | ||||
タイミング遅延の誤差 | ||||||
(td(x) – 400μs)/td(x+1) | タイミング遅延比率 | x = 1 または 4 の場合 | 95% | 105% | ||
x = 1 または 4、2ms オプションの場合 | 90% | 110% | ||||
td(x)/td(x+1) | タイミング遅延比率 | x = 2 または 5 の場合 | 95% | 105% | ||
x = 2 または 5、2ms オプションの場合 | 90% | 110% | ||||
イネーブル・ピン | ||||||
VEN | EN ピンのスレッショルド | 1.0 | 1.25 | 1.4 | V | |
IEN | EN ピンのプルアップ電流 | VEN = 0V | 7 | μA |