JAJSED5B August 2014 – January 2018 LM43601
PRODUCTION DATA.
LM43601レギュレータは、使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5V~36V (過渡42V)の範囲の入力電圧から、最大1Aの負荷電流を駆動できます。LM43601は、優れた効率、高い出力精度、低いドロップアウト電圧を、非常に小さなソリューション・サイズで実現します。広範な製品ファミリには、0.5A、2A、3Aの負荷電流の製品が、ピン互換のパッケージで用意されています。ピーク電流モード制御の採用により、単純な制御ループ補償と、サイクル単位の電流制限が実現されています。オプション機能として、プログラム可能なスイッチング周波数、同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート、トラッキングなどの機能があり、広範なアプリケーション向けの柔軟で使いやすいプラットフォームとなります。不連続導通および自動周波数変調によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは必要な外付け部品がわずかで、単純で最適なPCBレイアウトに適したピン配置です。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM43601デバイスは、16リード、リード・ピッチ0.65mmのHTSSOP (PWP)パッケージ(6.6mm×5.1mm×1.2mm)で供給されます。このデバイスは、LM46000、LM46001、LM46002、LM43600、LM43602、LM43603とピン互換です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
LM43601 | HTSSOP (16) | 6.60mm×5.10mm |
space