デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
space
LM43602レギュレータは、使いやすい同期整流降圧型のDC/DCコンバータで、3.5V~36V (絶対最大定格42V)の範囲の入力電圧から、最大2Aの負荷電流を駆動できます。LM43602は、優れた効率、高い出力精度、低いドロップアウト電圧を、非常に小さなソリューション・サイズで実現します。広範な製品ファミリには、0.5A、1A、3Aの負荷電流の製品が、ピン互換のパッケージで用意されています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。オプション機能として、プログラム可能なスイッチング周波数、同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート、トラッキングなどの機能があり、広範なアプリケーション向けの柔軟で使いやすいプラットフォームとなります。不連続導通および周波数変調への自動移行によって、軽負荷時の効率が向上しています。必要な外部部品はわずかであり、単純で最適なPCBレイアウトに適した端子配置となっています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM43602デバイスは、16リードのHTSSOPパッケージ(5.1mm×6.6mm×1.2mm)、およびウェッタブル・フランク付きの16ピンのVSONパッケージで供給されます。
発注型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
LM43602 | HTSSOP (16) | 5.10mm×6.60mm |
VSON (16) | 4.10mm×5.10mm |
Changes from B Revision (February 2017) to C Revision
Changes from A Revision (April 2014) to B Revision
Changes from * Revision (April 2014) to A Revision