DATA SHEET
LM46000 3.5V~60V、0.5Aの同期整流降圧型電圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- レギュレーション時の静止電流: 24µA
- 軽負荷時でも高効率(DCM および PFM 時)
- EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
- 同期整流器内蔵
- 可変周波数範囲:200 kHz~2.2 MHz(デフォルト:500 kHz)
- 外部クロックへの周波数同期
- 内部補償
- 各種コンデンサ(セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ)のほとんどの組み合わせで安定動作
- パワー・グッド・フラグ出力
- プリバイアス負荷に対応したソフト・スタート
- 内部ソフト・スタート: 4.1ms
- 外部コンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
- 出力電圧トラッキング制御機能
- 高精度のイネーブルによるシステム UVLO 設定
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
- WEBENCH® Power Designerにより、LM46000を使用するカスタム設計を作成