DATA SHEET
LM5007 75V、0.5A DC/DC降圧コンバータ、80VパワーMOSFET内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 多用途な同期整流降圧DC/DCコンバータ
- 動作入力電圧範囲:9V~75V
- 80V、0.7AのNチャネル降圧スイッチを内蔵
- 高電圧VCCレギュレータを内蔵
- 可変出力電圧
- 高効率動作
- 適応型コンスタント・オンタイム制御アーキテクチャ
- ほぼ一定のスイッチング周波数
- 高精度の2.5V基準電圧
- 低い入力静止電流
- 本質的な保護機能による堅牢な設計
- インテリジェントな電流制限保護機能
- VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- 外部でのシャットダウン制御
- 8ピンVSSOPおよびWSONパッケージ
- WEBENCH® Power Designerを使用してカスタム・レギュレータ設計を作成