JAJSBG5H September 2003 – November 2018 LM5007
PRODUCTION DATA.
LM5007 0.5A降圧スイッチング・コンバータには、低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧コンバータには、80V、0.7AのNチャネル降圧スイッチが内蔵されており、9V~75Vの入力電圧範囲で動作します。実装が簡単で、8ピンVSSOPおよび熱的に強化された8ピンWSONパッケージで供給されます。
このコンバータは、PWMオン時間をVINに反比例させるヒステリシス制御方式を採用しています。この機能により、負荷および入力電圧が変化しても、動作周波数は比較的一定に維持されます。ヒステリシス制御はループ補償を必要としないため、高速な過渡応答が得られます。VOUTに反比例する強制的オフ時間を持たせるインテリジェントな電流制限機能が実装されており、この電流制限方式により短絡保護を確実にし、負荷電流フォールドバックを減らすことができます。その他の保護機能として、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン、VCCおよびゲート・ドライブの低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限などがあります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM5007 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
WSON (8) | 4.00mm×4.00mm |