DATA SHEET
LM5113-Q1 車載用90V、1.2A、5A、ハーフブリッジGaNドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル1C
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- ハイサイドとローサイドで独立したTTLロジック入力
- ピーク・ソース1.2A、ピーク・シンク5Aの出力電流
- ハイサイドのフローティング・バイアス電圧レールは最大100VDCで動作可能
- 内部ブートストラップ電源電圧クランプ
- 出力の分割により、ターンオンおよびターンオフの強度を変更可能
- プルダウン0.6Ω、プルアップ2.1Ωの抵抗
- 高速伝搬時間(標準28ns)
- 優れた伝搬遅延マッチング(標準1.5ns)
- 電源レールの低電圧誤動作防止
- 低消費電力