DATA SHEET
LM5119 広入力電圧範囲デュアル同期整流降圧型コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- エミュレーションによるピーク電流モード制御
- 広い動作電圧範囲(5.5V~65V)
- デュアル出力またはインターリーブ単一出力に容易に構成可能
- 堅牢な3.3Aピーク・ゲート駆動
- スイッチング周波数は750kHzまでプログラム可能
- ダイオード・エミュレーション・モード(オプション)
- 0.8Vから設定可能な出力電圧
- 精度1.5%の基準電圧
- 電流制限をプログラム可能
- ヒカップ・モード過負荷保護
- ソフトスタートをプログラム可能
- ライン低電圧誤動作防止をプログラム可能
- 外部バイアス電源への自動切り替え
- チャネル2イネーブルのロジック入力
- サーマル・シャットダウン
- リードレス32ピンWQFNパッケージ