JAJSDA3 June 2017 LM5122-Q1
PRODUCTION DATA.
高いPWMデューティ・サイクルで動作するとき、ローサイドのNチャネルMOSFETはサイクルごとに強制的にオフになります。この強制LOオフ時間により、コントローラの最大デューティ・サイクルが制限されます。高いスイッチング周波数と高いデューティ・サイクルが必要な昇圧レギュレータを設計するときは、必要な最大デューティ・サイクルをチェックしてください。目標の出力電圧を実現できる最低入力電源電圧は、Equation 14またはEquation 15から推定されます。
VVCCが5.5Vよりも高い、またはVVINが6Vよりも高い場合は、Equation 14を使用します。低電圧のアプリケーションで、これらの条件のいずれかを満たせない場合は、Equation 15を使用します。
通常動作では、約100nsのマージンをお勧めします。