JAJSDA3 June 2017 LM5122-Q1
PRODUCTION DATA.
LM5122は、1つのコントローラをマスタ、他のすべてをスレーブとして構成し、デュアル(またはそれより多い)位相の昇圧コンバータを簡単に実装できるよう設計されています。スレーブ・モードは、FBピンをVCCピンに接続することでアクティブになります。FBピンは最初の電源オン時にサンプリングされ、スレーブ構成が検出された場合、その状態がラッチされます。スレーブ・モードでは、エラー・アンプが無効で高インピーダンス出力となり、10μAのヒカップ・モードのオフ時間充電電流と、5μAのヒカップ・モードのオフ時間放電電流が無効になり、5μAの通常状態RES放電電流と、10μAのソフトスタート充電電流が無効になり、30μAのフォルト状態RES充電電流が35μAに変更されます。10μAのUVLOヒステリシス電流ソースは、マスタ・モードと同じ動作をします。また、スレーブ・モードでは内部発振器が無効になり、外部の同期クロックが必要になります。
SYNCOUT機能により、180°位相シフトされたクロック出力が供給され、デュアル位相のインターリーブ構成を簡単に実現できます。マスタ1のSYNCOUTをスレーブ1のSYNCINに直接接続することで、スレーブ・コントローラのスイッチング周波数は、180°の位相シフト付きでマスタ・コントローラと同期します。マスタ・モードでは、OPTピンがGNDに結合されると、内部発振器のクロックが2で除算されて、50%のデューティ・サイクルとなり、2位相のインターリーブ構成で180°位相シフトされた動作を実現できます。この構成では、マスタ・コントローラのスイッチング周波数は、外部クロック周波数の1/2です。OPTピンの電圧がOPTスレッショルドの2.7Vよりも高い、またはピンがVCCに結合されている場合、SYNCOUTは無効になり、マスタ・コントローラのスイッチング周波数は外部クロックの周波数と同じになります。マスタ2、スレーブ1、およびスレーブ2の構成では、外部同期クロックは常時供給され、SYNCINに直接接続される必要があります。詳細については、「インターリーブ昇圧構成」を参照してください。
マルチ位相構成 | FB | OPT | エラー・アンプ | スイッチング周波数 | SYNCOUT |
---|---|---|---|---|---|
マスタ1 | 帰還 | GND | 有効 | fSYNC/2、RT抵抗付きでフリーランニング | fSYNC/2、fSW - 180° |
スレーブ1 | VCC | GND | 無効 | fSYNC、フリーランニングなし | 無効 |
マスタ2 | 帰還 | VCC | 有効 | fSYNC、フリーランニングなし | 無効 |
スレーブ2 | VCC | VCC | 無効 | fSYNC/2、フリーランニングなし | fSYNC/2、fSW - 180° |