JAJSDA3 June 2017 LM5122-Q1
PRODUCTION DATA.
RCOMP、CCOMP、CHFは、エラー・アンプのゲインと位相特性を設定し、安定した電圧ループを生み出します。手早く開始するには、次の4つの手順に従います。
クロスオーバー周波数(fCROSS)として、RHPゼロの1/4、またはスイッチング周波数の1/10のうち、どちらか低い方を選択します。
2つの間で、5.3kHzのクロスオーバー周波数が選択されます。入力電圧範囲が広い場合、最小入力電圧でのRHPゼロを考慮します。
fCROSSが判明していれば、RCOMPは次のように計算されます。
RCOMPには標準値68.1kΩが選択されます。
CCOMPには標準値22nFが選択されます。
RCOMP、RESR、CCOMPが判明していれば、CHFは次のように計算されます。
CHFには、標準値330pFが選択されます。