JAJSKQ9B December 2021 – December 2022 LM5123-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Table 9-1 shows the intended input, output, and performance parameters for this application example.
DESIGN PARAMETER | VALUE |
---|---|
Minimum input supply voltage (VSUPPLY(MIN)) | 9 V |
Target output voltage (VLOAD) | 24 V |
Maximum load current (ILOAD) | 4 A ( 96 Watt) |
Typical switching frequency (fSW) | 440 kHz |