JAJSND3C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
出力電圧 VOUT は VOUT ピンで検出されます。VOUT は、を使用して 6V~60V の範囲でプログラミングします。10kΩ を 100kΩ 抵抗と ATRK/DTRK ピンに接続し、0.2V~2V の電圧または 8%~80% のデューティ サイクルの範囲のデジタル信号を印加します。起動時の STANDBY 状態 (機能状態図) 時に、ATRK/DTRK ピンのプログラミング方式のアナログ信号またはデジタル信号が検出されます。START PHASE 1 および 2 状態への遷移時に、ATRK/DTRK ピンのプログラミング方式はラッチされ、動作中に変更することはできません。プログラミング方式がラッチされる前に、DTRK 信号を検出できるよう、DTRK 信号は少なくとも 3 サイクル存在するようにします。ATRK は最大 10kHz の信号をサポートしますが、VOUT が追従できるように ATRK ピンの電圧または DTRK のデューティ サイクルの変更は十分に遅くする必要があります。ATRK/DTRK ピンの設定基準電圧がコンバータの帯域幅よりも高速に変化した場合、勾配補償が安定するまで、インダクタ電流はピーク電流制限を超えます。インダクタのピーク電流オーバーシュートは 90mV CSPx - CSNx センス抵抗電圧に制限されます。このデバイスは、ATRK < 0.2V または ATRK >2V に対しても VOUT の調整を試みますが、性能は持続できません。抵抗による VOUT プログラミングのために、CFG0 設定で20μAの電流を有効にします。20μA の電流は ATRK ピン経由でソースされ、目標の VOUT 電圧に必要な ATRK 電圧を外付け抵抗により生成します。アナログ トラッキング (ATRK) またはデジタル トラッキング (DTRK) の場合、TI では 20uA の電流を無効化することを推奨します。
抵抗で VOUT をプログラミングする式:
電圧 (ATRK) で VOUT をプログラミングする式:
デジタル信号 (DTRK) で VOUT をプログラミングする式: