JAJSND3C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
電流センシングには RC フィルタを推奨します。通常は、100pF の CCS と 1Ω の RCSFP および RCSFN が推奨されます。CCSは デバイスの近くに配置します。
CSPx と CSNx のパターンは、電流センス抵抗にケルビン接続を使用して一緒に配線します。
CCS と RCSFN を大きくして、RC 時定数を増やします。RCSFP を大きくすると、大きな電流検出誤差が発生します。