JAJSND3C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
VCCコンデンサの主な目的は、LOドライバおよびブートストラップ ダイオードのピーク過渡電流を供給し、VCCレギュレータを安定させることです。CCBSTの値よりすくなくとも 10 倍以上大きい C VCC を選択します。CVCC には、高品質で ESR の低いセラミック コンデンサを使用します。C VCC は、デバイスのピンの近くに配置します。
この設計例では、10µF の値が選択されています。