JAJSND3C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
安定した入力電圧を供給するために、入力コンデンサは常に必要です。入力コンデンサは、インダクタのリップル電流に対応できることが必要です。
単相昇圧入力 RMS リップル電流は、次のように表します。
入力 RMS 電流は、図 7-9 に示すようにインターリーブにより低減されます。2 相インターリーブ昇圧入力 RMS リップル電流は、次のように表します。
入力コンデンサは、入力フィルタの重要な部分でもあります。静電容量と ESR が大きいほど、入力フィルタの減衰を改善するのに役立ちます。アルミ電解コンデンサは、静電容量と ESR が大きい入力コンデンサに最適な選択肢です。詳細については、『スイッチング電源用の入力フィルタ設計』アプリケーション ノートを参照してください。