JAJSND3C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
電流センス アンプのゲインは 10 (ACS) であり、勾配補償ランプを内蔵することにより、高いデューティ サイクルでのサブハーモニック発振を防止できます。補償ランプの勾配は、検出されるインダクタ電流の立ち下がり勾配の半分を上回る必要があります。これは、式 13 でのマージン入力が 1 より大きい場合に満たされます。