JAJSND3C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
オーディオ アプリケーションでは過渡電力が大きくなります。このアプリケーションでは、ピーク出力電力として 1000W を選択します。ただし、通常、平均電力はピーク電力よりもはるかに小さくなります。平均電力として 300W を選択します。適切な ILIM/IMON 設定を使用すると、100ms で 1000Wのピークを許容しながら、平均入力電流を 300W 未満に制限します。平均電流ループがトリガされると、入力と出力の電力が平衡するまで、VOUT が低下します。
平均出力電力および標準入力電圧における相ごとの入力電流は、次のように求めます。
平均入力電流制限として 13A が選択されます。
ILIM/IMON からの電流は、次のように求めます。
RILIM は次のように計算されます。
RIMON には標準値 47.5kΩ が選択されます。
図 7-7 に示すように、CIMON と Rc を使用して、平均電流ループがトリガされる前に適切な遅延を作成します。
このアプリケーションでは、2 倍の定格電力で 100ms の遅延が必要です。
負荷がゼロのとき、ILIM/IMON から出力される電流は次のように求めます。
ゼロ負荷時の ILIM/IMON 電圧は次のように計算されます。
定格電力の 2 倍のとき、ILIM/IMON から出力される電流は次のように求めます。
CIMON は次の式で求めます。
CIMON には標準値 3.3µF が選択されます。
Rc は次の式で求めます。
Rc には標準値 4.99kΩ が選択されます。