JAJSND3C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
は、2 相インターリーブ昇圧コンバータです。 の部品の値を選択するには、以下の設計手順を使用します。
代表的なアプリケーションおよび曲線については、LM5125 評価基板 を参照してください。
LM5125 クイック スタート カリキュレータを使用すると、特定のアプリケーション用に、レギュレータを簡単に設計できます。
あるいは、WEBENCH® ソフトウェアを使用して完全な設計を生成することもできます。WEBENCH ソフトウェアは、反復的な設計手順を使用し、包括的な部品データベースにアクセスして設計を生成します。
ここでは、設計手順について簡単に説明します。