JAJSND3B December 2024 – April 2025 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
目的のスタートアップ電圧とヒステリシスは、分圧抵抗 RUVT および RUVB により設定されます。この設計では、スタートアップ電圧 (Vin_on) を 8.5V に設定します。これは、Vin_min より 0.5V 低い値です。UVLO ヒステリシス電圧は 1V に設定されています。この動作により、UVLO シャットダウン電圧 (Vin_off) が 7.5V になります。RUVT と RUVB の値は次のように計算されます。
RUVT には標準値 82.5kΩ が選択されます。
RUVB には標準値 13.8kΩ が選択されます。
100nF UVLO コンデンサ (CUVLO) は、スタートアップ時、または低入力電圧での厳しい負荷過渡時に Vin が Vin_off を瞬間的に下回った場合に選択されます。