JAJSND3C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
ハイサイド MOSFET デバイスでの損失は、伝導損失、デッド タイム損失、逆方向回復損失に分けます。スイッチング損失は、ローサイド MOSFET デバイスについてのみ計算されます。ハイサイド MOSFET デバイスのスイッチング損失は無視できる程度です。これは、ハイサイド MOSFET デバイスのボディ ダイオードが、ハイサイド MOSFET デバイスが切り替わる前と後にオンになるためです。
ハイサイドの伝導損失は、次のように概算されます。
デッド タイム損失は、次のように概算されます。
ここで、
ハイサイド MOSFET スイッチの逆方向回復特性は、特に出力電圧が高いとき、効率に大きな影響を及ぼします。逆方向回復電荷が小さいと、効率が向上し、スイッチング ノイズも最小化されます。
逆方向回復損失は、次のように概算されます。
ここで、
100kΩ ゲート抵抗を MOSFET のゲートとソースの間に配置します。この抵抗は、バイパス モードでのチャージ ポンプのソース電流 (ICP) によって決定されます。選択した抵抗値が低すぎる場合、ゲート電圧が低すぎてハイサイド MOSFET が完全にターンオンできません。
ハイサイド スイッチと並列にショットキー ダイオードを追加すると、効率を向上できます。通常、このダイオードはデッド タイム中にしか導通しないため、この並列ショットキー ダイオードの電力定格は、ハイサイド スイッチよりも小さいです。並列ダイオードの電力定格は、起動時の突入電流、スイッチング前の負荷存在、ヒカップ モード動作などを処理できるよう、十分に高くする必要があります。