JAJSND3C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VI | 昇圧コントローラ入力電圧 (バイアス ≥ 4.5V または VOUT ≥ 6V 時) | 2.5 | 42 | V | |
| VOUT | 昇圧コントローラ出力電圧 | 6 | 60 | V | |
| VBIAS | BIAS 入力電圧 | 4.5 | 42 | V | |
| VUVLO/EN | UVLO/EN 入力電圧 | 0 | 42 | V | |
| VEN2 | EN2 入力電圧 | 0 | 5.25 | V | |
| VMODE | MODE 入力電圧 | 0 | 5.25 | V | |
| VCSP1、VCSN1、VCSP2、VCSN2 | 電流検出入力電圧 | 2.5 | 42 | V | |
| VATRK | ATRK 入力電圧 | 0.2 | 2 | V | |
| VDTRK | DTRK 入力電圧 | 0 | 5.25 | V | |
| VDLY | DLY 電圧 | 0 | 5.25 | V | |
| VPGOOD | PGOOD 電圧 | 0 | 5.25 | V | |
| VILIM/IMON | ILIM/IMON 電圧 | 0 | 3 | V | |
| VSYNCIN | 同期パルス入力電圧 | 0 | 5.25 | V | |
| fSW | スイッチング周波数範囲 | 100 | 2200(2) | kHz | |
| fSYNCIN | 同期パルス周波数範囲 | 100 | 2200(2) | kHz | |
| fDTRK | DTRK 周波数範囲 | 100 | 2200 | kHz | |
| TJ | 動作時の接合部温度 | -40 | 150(3) | °C |