JAJSND3C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電流 (BIAS、VCC、VOUT) | |||||||
| ISD | シャットダウン状態での VI 電流 (BIAS を VI に接続)。バイアス、CSP1、CSN1、CSP2、CSN2、SW1、SW2 への電流を。 | VEN/UVLO = 0V、VOUT = 12V、TJ = –40°C ~ 125°C | 2 | 5 | µA | ||
| ISD_BIAS | シャットダウン状態でのバイアスピン電流 | VEN/UVLO = 0V、VOUT = 12V、TJ = –40℃ ~ 125℃ | 2 | 5 | µA | ||
| ISD_VOUT | シャットダウン状態での VOUT ピン電流 | VEN/UVLO = 0V、VOUT = 12V、TJ = –40℃ ~ 125℃ | 0.001 | 0.5 | µA | ||
| IQ_BIAS_FPWM | アクティブ状態でのバイアス ピンの静止電流、FPWM モード、内部クロック (スイッチングなし、RT、IMON 電流は除外) | 1 相、VEN/UVLO = 2.0V、VEN2 = 0V、VCFG2 = 0V、VATRK = 0.667V、TJ = –40℃ ~ 125℃ | 1.1 | 1.5 | mA | ||
| 2 相、VEN/UVLO = 2.0V、VEN2 = 2V、VCFG2 = 0V、VATRK = 0.667V、TJ = –40℃ ~ 125℃ | 1.6 | 2 | mA | ||||
| IQ_BIAS_DEM | アクティブ状態でのバイアス ピンの静止電流、DEM モード、内部クロック (スイッチングなし、RT、IMON 電流は除外) | 1 相、VEN/UVLO = 2.0V、VEN2 = 0V、VCFG2 = 0V、VATRK = 0.667V、TJ = –40℃ ~ 125℃ | 1.1 | 1.5 | mA | ||
| 2 相、VEN/UVLO = 2.0V、VEN2 = 2V、VCFG2 = 0V、VATRK = 0.667V、TJ = –40℃ ~ 125℃ | 1.6 | 2 | mA | ||||
| IQ_VOUT_FPWM | アクティブ状態での VOUT ピンの静止電流、FPWM モード、内部クロック (スイッチングなし) | 2 相、VEN/UVLO = 2.0V、VEN2 = 2V、VCFG2 = 0V、VATRK = 0.667V、TJ = –40℃ ~ 125℃ | 250 | 300 | µA | ||
| IQ_BIAS_BYP | バイパス状態でのバイアス ピン電流 (RT および IMON 電流は除外) | 1 相、VEN/UVLO = 2.0V、VEN2 = 0V、VCFG2 = 0V、VOUT = 12V、TJ = –40℃ ~ 125℃ | 1 | 1.5 | mA | ||
| バイパス状態でのバイアス ピン電流 (RT および IMON 電流は除外) | 2 相、VEN/UVLO = 2.0V、VEN2 = 2V、VCFG2 = 0V、VOUT = 12V、TJ = –40℃ ~ 125℃ | 1.5 | 2.0 | mA | |||
| IQ_VOUT_BYP | バイパス状態の VOUT ピン電流 | 2 相、VEN/UVLO = 2.0V、VEN2 = 2V、VCFG2 = 0V、VOUT = 12V、TJ = –40℃ ~ 125℃、HO と SW との間に抵抗なし。 | 280 | 330 | µA | ||
| IBIAS | バイアス ピンのバイアス電流 | VBIAS = 12V、IVCC = 200mA | 200 | 210 | mA | ||
| IVOUT | VCC が VOUT から供給されているときの VOUT ピン バイアス電流 | VBIAS = 3.3V、IVCC = 200mA | 200 | 230 | mA | ||
| VCC レギュレータ (VCC) | |||||||
| VBIAS-RISING | VCC 電源を VOUT ピンからバイアス ピンに切り替えるスレッショルド | VBIAS 立ち上がり | 4.25 | 4.35 | 4.45 | V | |
| VBIAS-FALLING | VCC 電源をバイアス ピンから VOUT ピンに切り替えるスレッショルド | VBIAS 立ち下がり | 4.1 | 4.2 | 4.3 | V | |
| VBIAS-HYS | VCC 電源スレッショルドのヒステリシス | 100 | 150 | mV | |||
| VVCC-REG1 | VCC レギュレーション | 無負荷 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
| VVCC-REG2 | ドロップアウト時の VCC レギュレーション | VBIAS = 4.5V、IVCC = 110mA | 4 | 4.3 | V | ||
| VVCC-UVLO-RISING | VCC UVLO スレッショルド | VCC 立ち上がり | 3.4 | 3.5 | 3.6 | V | |
| VVCC-UVLO-FALLING | VCC UVLO スレッショルド | VCC 立ち下がり | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | |
| VVCC-UVLO-HYS | VCC UVLO スレッショルドのヒステリシス | VCC 立ち下がり | 215 | mV | |||
| IVCC-CL | VCC のソース電流制限 | VVCC = 4V | 200 | mA | |||
| イネーブル (EN/UVLO) | |||||||
| VEN-RISING | イネーブル スレッショルド | EN 立ち上がり | 0.50 | 0.55 | 0.6 | V | |
| VEN-FALLING | イネーブル スレッショルド | EN 立ち下がり | 0.40 | 0.45 | 0.50 | V | |
| VEN-HYS | イネーブル ヒステリシス | EN 立ち下がり | 100 | mV | |||
| REN | EN プルダウン抵抗 | VEN = 0.2 V | 30 | 37 | 50 | kΩ | |
| VUVLO-RISING | UVLO スレッショルド | UVLO 立ち上がり | 1.05 | 1.1 | 1.15 | V | |
| VUVLO-FALLING | UVLO スレッショルド | UVLO 立ち下がり | 1.025 | 1.075 | 1.125 | V | |
| VUVLO-HYS | UVLO ヒステリシス | UVLO 立ち下がり | 25 | mV | |||
| IUVLO-HYS | UVLO プルダウン ヒステリシス電流 | VUVLO = 0.7V | 9 | 10 | 11 | µA | |
| IUVLO/EN | UVLO/EN ピンのバイアス電流 | VUVLO/EN = 0.3V、プルダウン抵抗 = アクティブ。 | 8 | 11 | µA | ||
| VUVLO/EN = 0.7V、10µA 電流 = アクティブ。 | 9 | 10 | 11 | µA | |||
| VUVLO/EN = 3.3V | 1 | µA | |||||
| CH2 イネーブル (EN2) | |||||||
| VEN2_H | イネーブル 2の High レベル入力電圧 | EN2 の立ち上がり | 1.19 | 5.25 | V | ||
| VEN2_L | イネーブル 2 の Low レベル入力電圧 | EN2 の立ち下がり | -0.3 | 0.41 | V | ||
| IEN2 | イネーブル 2 のバイアス電流 | EN1 = EN2 = 3.3V | 0.01 | 1 | µA | ||
| 構成 (CFG0、CFG1、CFG2) | |||||||
| RCFGx_1 | レベル 1 の抵抗 | 0 | 0.1 | kΩ | |||
| RCFGx_2 | レベル 2 の抵抗 | 0.496 | 0.51 | 0.526 | kΩ | ||
| RCFGx_3 | レベル 3 の抵抗 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | kΩ | ||
| RCFGx_4 | レベル 4 の抵抗 | 1.81 | 1.9 | 1.93 | kΩ | ||
| RCFGx_5 | レベル 5 の抵抗 | 2.65 | 2.7 | 2.82 | kΩ | ||
| RCFGx_6 | レベル 6 の抵抗 | 3.71 | 3.8 | 3.94 | kΩ | ||
| RCFGx_7 | レベル 7 の抵抗 | 4.95 | 5.1 | 5.26 | kΩ | ||
| RCFGx_8 | レベル 8 の抵抗 | 6.29 | 6.5 | 6.68 | kΩ | ||
| RCFGx_9 | レベル 9 の抵抗 | 8.00 | 8.3 | 8.50 | kΩ | ||
| RCFGx_10 | レベル 10 の抵抗 | 10.18 | 10.5 | 10.81 | kΩ | ||
| RCFGx_11 | レベル 11 の抵抗 | 12.90 | 13.3 | 13.70 | kΩ | ||
| RCFGx_12 | レベル 12 の抵抗 | 15.71 | 16.2 | 16.69 | kΩ | ||
| RCFGx_13 | レベル 13 の抵抗 | 19.88 | 20.5 | 21.11 | kΩ | ||
| RCFGx_14 | レベル 14 の抵抗 | 24.15 | 24.9 | 25.65 | kΩ | ||
| RCFGx_15 | レベル 15 の抵抗 | 29.20 | 30.1 | 31.00 | kΩ | ||
| RCFGx_16 | レベル 16 の抵抗 | 35.40 | 36.5 | 38.60 | kΩ | ||
| スイッチング周波数 | |||||||
| VRT | RT レギュレーション | 0.7 | 0.75 | 0.8 | V | ||
| fSW1 | スイッチング周波数 | RT = 316kΩ | 85 | 100 | 115 | kHz | |
| fSW2 | スイッチング周波数 | RT = 14kΩ | 1980 | 2200 | 2420 | kHz | |
| tON-MIN | 最小の制御可能なオン時間 | RT = 14kΩ | 14 | 20 | 50 | ns | |
| tOFF-MIN | 最小強制オフ時間 | RT = 14kΩ | 55 | 80 | 105 | ns | |
| DMAX1 | 最大デューティ サイクル制限 | RT = 316kΩ | 98.7% | 99.4% | |||
| DMAX2 | 最大デューティ サイクル制限 | RT = 14kΩ | 75% | 87% | |||
| 同期 (SYNCIN) | |||||||
| 最小 SYNCIN 周波数アクティビティ検出 | スペクトラム拡散 = オフ | RT = 316kΩ | 60 | kHz | |||
| SYNCIN 周波数の動作検出と RT SET のスイッチング周波数との関係 | スペクトラム拡散 = オフ | RT = 14kΩ ~ 210kΩ | -60% | ||||
| SYNCIN 動作検出サイクル | 3 | サイクル | |||||
| fSYNC | 同期時の RT 設定周波数からの同期周波数範囲 | 周波数は外部クロックに同期 (最小 = 100kHz、最大 = 2200kHz) | -50% | 50% | |||
| VSYNCIN_H | SYNCIN のHigh レベル入力電圧 | SYNCIN の立ち上がり | 1.19 | 5.25 | V | ||
| VSYNCIN_L | SYNCIN の Low レベル入力電圧 | SYNCIN の立ち下がり | -0.3 | 0.41 | V | ||
| ISYNCIN | SYNCIN バイアス電流 | SYNCIN = 3.3V | 0.01 | 1 | µA | ||
| SYNCIN の最小プルアップ / プルダウンパルス幅 | 135 | ns | |||||
| VOUT プログラミング (ATRK/DTRK) | |||||||
| VOUT_REG | ATRK 電圧による VOUT レギュレーション | ATRK = 0.2V、VI = 4.5V | 5.88 | 6 | 6.12 | V | |
| ATRK = 0.4V、VI = 10V | 11.82 | 12 | 12.18 | V | |||
| ATRK = 0.8V | 23.64 | 24 | 24.36 | V | |||
| ATRK = 1.6V | 47.28 | 48 | 48.72 | V | |||
| ATRK = 2V | 59.10 | 60 | 60.90 | V | |||
| GDTRK | DTRK デューティ サイクルの VATRK への変換率 | FDTRK = 100kHz、440kHz | 25 | mV / % | |||
| DTRK デューティ サイクル範囲 | 8% | 80% | |||||
| VATRK | 指定された DTRK デューティ サイクルに対する ATRK 電圧 | fDTRK = 100kHz、DC = 8% | 0.19 | 0.2 | 0.21 | V | |
| fDTRK = 100kHz、DC = 40% | 0.98 | 1 | 1.02 | V | |||
| fDTRK = 100kHz、DC = 80% | 1.98 | 2 | 2.02 | V | |||
| fDTRK = 440kHz、DC = 8% | 0.188 | 0.2 | 0.212 | V | |||
| fDTRK = 440kHz、DC = 40% | 0.98 | 1 | 1.02 | V | |||
| fDTRK = 440kHz、DC = 80% | 1.98 | 2 | 2.02 | V | |||
| VDTRK_H | DTRK の High レベル入力電圧 | DTRK の立ち上がり | 1.19 | 5.25 | V | ||
| VDTRK_L | DTRK の Low レベル入力電圧 | DTRK の立ち下がり | -0.3 | 0.41 | V | ||
| IATRK | CFG0 で起動したときのソース電流 | 19.8 | 20 | 20.2 | µA | ||
| IATRK/DTRK | ATRK/DTRK ピンのバイアス電流 | 20µA 電流はディスエーブル、VATRK/DTRK = 2V | 0.01 | 1 | µA | ||
| DTRK の最小プルアップ / プルダウンパルス幅 | 25 | ns | |||||
| ソフトスタート (SS/) | |||||||
| ISS | ソフトスタート電流 | 42.5 | 50 | 57.5 | µA | ||
| VSS-DONE | ソフトスタート完了スレッショルド | 2.15 | 2.2 | 2.25 | V | ||
| RSS | SS プルダウン スイッチの RDSON | 26 | 70 | Ω | |||
| VSS-DIS | SS 放電検出スレッショルド | 20 | 45 | 70 | mV | ||
| 電流検出 (CSPx、CSNx) | |||||||
| ACS | 電流センス アンプのゲイン | VCSP = 2.5V | 10 | V/V | |||
| VCLTH | 正のピーク電流制限スレッショルド | CS 入力を基準とします | 54 | 60 | 66 | mV | |
| VNCLTH | 負のピーク電流制限スレッショルド | CS 入力、FPWM モードを基準とします | -34 | -28 | -22 | mV | |
| VICL | 入力電流制限 | CS 入力を基準とします | 65 | 72 | 80 | mV | |
| ΔVICL_CLTH | ICL と正のピーク電流スレッショルド間のデルタ電圧 | 6 | 12 | mV | |||
| ピーク電流制限トリップ遅延 | 100 | ns | |||||
| VZCD | ZCD スレッショルド (CSPx - CSNx) | CS 入力の立ち下がり、fSW = 100kHz、DEM | 0 | 3 | 6 | mV | |
| VZCD | ZCD スレッショルド (CSPx - CSNx) | CS 入力の立ち下がり、fSW = 100kHz、DEM、TJ = 0°C ~ 85°C | 0 | 3 | 5 | mV | |
| VZCD_BYP | バイパス モードの位相 1 の ZCD スレッショルド (CSP1 – CSN1) | -6 | -2.5 | 0 | mV | ||
| バイパス モードの位相 2 の ZCD スレッショルド (CSP2 – CSN2) | -6 | -2.5 | 0 | mV | |||
| VSLOPE | ピーク勾配補償アンプ | CS 入力を基準とし、fSW = 100kHz | 40 | 48 | 55 | mV | |
| ICSNx | CSNx 電流 | デバイスがスタンバイ状態、VI = VBIAS = VOUT = 12V | 1.2 | µA | |||
| ICSPx | CSPx 電流 | 150 | 170 | µA | |||
| ΔIph1_ph2 | ピーク インダクタ電流アンバランス (位相 1~位相 2) | VCL = 60mV | -10 | 0 | 10 | % | |
| 遅延付き電流モニタ / リミッタ (IMON/ILIM) | |||||||
| GIMON | 相互コンダクタンス ゲイン | 0.320 | 0.333 | 0.346 | μA/mV | ||
| IOFFSET | オフセット電流 | 3 | 4 | 5 | μA | ||
| VILIM | ILIM のレギュレーション ターゲット | 0.93 | 1 | 1.07 | V | ||
| VILIM_th | ILIM の起動スレッショルド | 0.95 | 1 | 1.25 | V | ||
| VILIM_reset | DLY リセットのスレッショルド | ILIM の立ち下がり、VILIM を基準とする | 85% | 88% | 91% | ||
| IDLY | DLY ソース / シンク電流 | 4 | 5 | 6 | μA | ||
| VDLY_peak_rise | VDLY 立ち上がり | 2.45 | 2.6 | 2.75 | V | ||
| VDLY_peak_fall | VDLY 立ち下がり | 2.25 | 2.4 | 2.55 | V | ||
| VDLY_valley | 0.2 | V | |||||
| エラー アンプ (COMP) | |||||||
| Gm | 相互コンダクタンス | 700 | 1000 | 1300 | uS | ||
| ACOMP-PWM | COMP から PWM へのゲイン | 1 | V/V | ||||
| VCOMP-MAX | COMP 最大クランプ電圧 | COMP 立ち上がり | 2.3 | 2.6 | 2.9 | V | |
| VCOMP-MIN | COMP 最小クランプ電圧、DEM で有効 | COMP 立ち下がり | 0.38 | 0.48 | 0.55 | V | |
| COMP 最小クランプ電圧、FPWM で有効 | COMP 立ち下がり | 0.13 | 0.16 | 0.19 | V | ||
| VCOMP-offset | 最小クランプを基準としたオフセット | COMP 立ち下がり | 0.01 | 0.03 | 0.06 | V | |
| ISOURCE-MAX | 最大 COMP シンキング電流 | VCOMP = 0V | 90 | µA | |||
| ISINT-MAX | 最大 COMP ソーシング電流 | VCOMP = 2.6V | 100 | µA | |||
| 動作モード | |||||||
| VMODE_H | MODE ピンの High レベル | FPWM | 1.19 | 5.25 | V | ||
| VMODE_L | MODE ピンの Low レベル | DEM | -0.3 | 0.41 | V | ||
| IMODE | MODE ピンのバイアス電流 | MODE = 3.3V | 0.01 | 1 | µA | ||
| 過電圧 / 低電圧監視 | |||||||
| VOVP-H | 過電圧スレッショルド | VOUT の立ち上がり (エラー アンプのリファレンスを基準とする) | 108% | 110% | 112% | ||
| VOVP-L | 過電圧スレッショルド | VOUT の立ち下がり (エラー アンプのリファレンスを基準とする) | 101% | 103% | 105% | ||
| VOVP_max-H | 過電圧スレッショルド | 64V | VOUT の立ち上がり (エラー アンプのリファレンスを基準とする) | 63 | 64 | 65 | V |
| 50V | 49 | 50 | 51 | V | |||
| 35V | 34 | 35 | 36 | V | |||
| 28.5V | 27 | 28.5 | 30 | V | |||
| VOVP_max-L | 過電圧スレッショルド | 64V | VOUT の立ち下がり (エラー アンプのリファレンスを基準とする) | 62 | 63 | 64 | V |
| 50V | 48 | 49 | 50 | V | |||
| 35V | 33 | 34 | 35 | V | |||
| 28.5V | 26 | 27.5 | 29 | V | |||
| VUVP-H | 低電圧スレッショルド | VOUT の立ち上がり (エラー アンプのリファレンスを基準とする) | 91% | 93% | 95% | ||
| VUVP-L | 低電圧スレッショルド | VOUT の立ち下がり (エラー アンプのリファレンスを基準とする) | 88% | 90% | 92% | ||
| PGOOD | |||||||
| RPGOOD | PGOOD プルダウン スイッチの RDSON | 1mA のシンク | 90 | 180 | Ω | ||
| 有効な PGOOD の最小 BIAS | 2 | V | |||||
| MOSFET ドライバ (HBx、HOx、SWx、LOx) | |||||||
| 高状態オン抵抗 (HO ドライバ) | 100mA シンク、HB – SW = 5V | 1.1 | 2 | Ω | |||
| Low 状態オン抵抗 (HO ドライバ) | 100mA ソース、HB – SW = 5V | 0.6 | 1.2 | Ω | |||
| 高状態オン抵抗 (LO ドライバ) | 100mA シンク、VCC = 5V | 1.1 | 2 | Ω | |||
| Low 状態オン抵抗 (LO ドライバ) | 100mA ソース、VCC = 5V | 0.7 | 1.4 | Ω | |||
| VHB-UVLO | HB ~ SW UVLO スレッショルド | HB ~ SW の立ち上がり | 2.85 | 3.05 | 3.25 | V | |
| VHB-UVLO | HB ~ SW UVLO スレッショルド | HB ~ SW 立ち下がり | 2.6 | 2.8 | 3 | V | |
| VHB-HYS | HB ~ SW UVLO スレッショルドのヒステリシス | 250 | mV | ||||
| IHB-SLEEP | バイパス時の HB 静止電流 | HB – SW = 5V | 8 | 15 | µA | ||
| ICP | HB チャージ ポンプ電流は HBx ピンで利用可能 | BIAS = 4.5V、VOUT = 6V | 55 | 75 | 100 | µA | |
| デッドタイム制御 | |||||||
| DT1 | HO オフから LO オンまで、LO オフから HO オンまでのデッド タイム | 設定 1 | 7 | 14 | 30 | ns | |
| DT2 | 設定 2 | 17 | 30 | 50 | ns | ||
| DT3 | 設定 3 | 32 | 50 | 75 | ns | ||
| DT4 | 設定 4 | 50 | 75 | 110 | ns | ||
| DT5 | 設定 5 | 68 | 100 | 140 | ns | ||
| DT6 | 設定 6 | 85 | 125 | 180 | ns | ||
| DT7 | 設定 7 | 105 | 150 | 215 | ns | ||
| DT8 | 設定 8 | 135 | 200 | 285 | ns | ||
| サーマル シャットダウン(TSD) | |||||||
| TTSD-RISING | サーマル シャットダウンのスレッショルド | 温度上昇 | 175 | °C | |||
| TTSD-HYS | サーマル シャットダウン ヒステリシス | 15 | °C | ||||
| タイミング | |||||||
| STANDBYtimer | スタンバイ タイマ | 130 | 150 | 170 | µs | ||