JAJSV63B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
図 8-3 に、電圧ループに対して相互コンダクタンスのエラーアンプ (EA) を使用した type-II 補償器を示します。式 24 に示すように、EA の開ループゲインの支配極は、EA 出力抵抗 RO-EA と、実効帯域幅制限容量 CBW で設定します。

式 24 は EA の寄生高周波数ポールは無視します。出力電圧から COMP ノードまでの補償器の伝達関数は、(内部または外部の) フィードバック抵抗ネットワークからのゲインの寄与を含めて 式 25 を使用して計算します

ここで、



EA の補償部品は、原点近くの極、ゼロ、高周波極を生成します。通常、RCOMP << RO-EA かつ CCOMP >> CBW かつ CHF のため、近似値が有効です。