JAJSV63B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
ここまでで説明したように、TI ではソリッドグランドプレーンとして 1 つ以上の内部 PCB 層を使用することを推奨しています。グランド プレーンは敏感な回路やパターンのシールドとして機能するだけでなく、制御回路の低ノイズ基準電位を提供します。LM5137-Q1 の PGND ピンをシステムのグランドプレーンに接続するには、露出したパッドの下にある配列状のビアを使用します。また、PGND の銅部分は入力および出力コンデンサのリターン端子に直接接続します。PGND の配線にはスイッチング周波数におけるノイズが含まれており、負荷電流変動によりバウンドすることがあります。PGND、VIN、SW1/SW2 の電力段部品の電力パターンは、グランドプレーンの片側に制限することができます。グランドプレーンの反対側はノイズが非常に小さくなるため、敏感なアナログのパターン配線に最適です。