JAJSV63B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| FB2 | 1 | I | 7.5kΩ、24.9kΩ、48.7kΩ のいずれかの抵抗を介して FB2 を VDDA に接続し、出力電圧をそれぞれ 3.3V、5V、12V に設定します。または、VOUT2 と FB2 の間に抵抗分圧器を使用して、チャネル 2 の出力電圧設定ポイントを 0.8V ~ 60V の範囲に設定します。FB2 のレギュレーション電圧は 0.8V です。 |
| VOUT2 | 3 | I | チャネル 2 の出力電圧センスと電流センス アンプ入力。チャネル 2 の電流センス抵抗の出力側 (またはインダクタ DCR 電流センシングが使用されている場合は関連するセンスコンデンサ端子) に VOUT2 を接続します。 |
| ISNS2+ | 4 | I | チャネル 2 電流センス アンプ入力。低電流ケルビン接続を使用して、外部電流センス抵抗のインダクタ側 (またはインダクタ DCR 電流センシングが使用されている場合は関連するセンスコンデンサ端子) に ISNS2+ を接続します。 |
| PG2 | 5 | O | VOUT2 が指定されたレギュレーションウィンドウの範囲外である場合に Low になるオープンドレイン出力 |
| EN2 | 6 | I | アクティブ High 入力 (VEN2 > 1V 標準値) により、チャネル 2 はイネーブルになります。VEN2 < 0.5V の場合、チャネル 2 はディスエーブルになり、PFM/SYNC に SYNC 信号が現れるまでシャットダウンモードで動作します。EN2 はオープン状態のままにしないでください。 |
| VIN | 8 | P | VCC レギュレータの電源電圧入力ソース |
| HO2 | 9 | P | チャネル 2 ハイサイドゲートドライバの出力 |
| SW2 | 10 | P | チャネル 2 降圧レギュレータのスイッチング ノード。ブートストラップ コンデンサ、ハイサイド MOSFET のソース端子、ローサイド MOSFET のドレイン端子に接続します。 |
| CBOOT2 | 11 | P | ブートストラップゲート駆動用のチャネル 2 ハイサイドドライバ電源 |
| LO2 | 12 | P | チャネル 2 ローサイドゲートドライバの出力 |
| PGND | 13 | G | ローサイド MOSFET ゲートドライバの電源グランド接続ピン |
| VCC | 14 | P | VCC バイアス電源ピン。VCC と PGND の間にセラミック コンデンサを接続します。 |
| LO1 | 15 | P | チャネル 1 ローサイドゲートドライバの出力 |
| CBOOT1 | 16 | P | ブートストラップゲート駆動用のチャネル 1 ハイサイドドライバ電源 |
| SW1 | 17 | P | チャネル 1 降圧レギュレータのスイッチング ノード。ブートストラップ コンデンサ、ハイサイド MOSFET のソース端子、ローサイド MOSFET のドレイン端子に接続します。 |
| HO1 | 18 | P | チャネル 1 ハイサイドゲートドライバの出力 |
| EN1 | 20 | I | アクティブ High 入力 (VEN1 > 1V 標準値) により、チャネル 1 はイネーブルになります。VEN1 < 0.5V の場合、チャネル 1 はディスエーブルになり、PFC/SYNC に SYNC 信号が現れるまでシャットダウンモードで動作します。EN1 はオープン状態のままにしないでください。 |
| PG1 | 21 | O | VOUT1 が指定されたレギュレーション ウィンドウの範囲外である場合に Low になるオープンコレクタ出力。 |
| ISNS1+ | 22 | I | チャネル 1 電流センス アンプ入力。低電流ケルビン接続を使用して、外部電流センス抵抗のインダクタ側 (またはインダクタ DCR 電流センシングが使用されている場合は関連するセンスコンデンサ端子) に ISNS1+ を接続します。 |
| BIAS1/VOUT1 | 23 | I | VBIAS1 > 4.3V の場合、BIAS1 は内部 VCC レギュレータへの電源電圧になります。BIAS1 は、1 次側 VOUT1 センシングおよびチャネル 1 の電流センスアンプ入力としても機能します。BIAS/VOUT1 をチャネル 1 の電流センス抵抗の出力側に接続します。 |
| CNFG | 26 | I | CNFG と GND の間に抵抗を接続して出力構成を設定し、2 つの変調周波数のいずれかで DRSS を有効化 (または無効化) します。表 7-1 も参照してください。 |
| FB1 | 25 | I | 7.5kΩ、24.9kΩ、48.7kΩ のいずれかの抵抗を介して FB1 を VDDA に接続し、出力電圧をそれぞれ 3.3V、5V、12V に設定します。または、VOUT1 と FB1 の間に抵抗分圧器を使用して、チャネル 1 の出力電圧設定ポイントを 0.8V ~ 60V の範囲に設定します。FB1 のレギュレーション電圧は 0.8V です。 |
| COMP1 | 28 | O | チャネル 1 相互コンダクタンス エラー アンプの出力。COMP1 はインターリーブモードまたは 2 次モードでハイインピーダンスです。インターリーブモードで COMP1 が 100mV 未満にプルされると、HO1 および LO1 ゲートドライバ出力は無効化されます。 |
| RSS | 29 | I | RSS と GND の間に抵抗を接続して、ソフトスタート時間を 1.5ms ~ 20ms に設定します |
| RT | 30 | O | 周波数プログラミング ピン。RT と AGND の間に抵抗を配置することにより、発振器の周波数は 100kHz~2.2MHz の範囲に設定されます。 |
| AGND | 31 | G | アナログ グランド接続。内部電圧リファレンスとアナログ回路のグランドの帰線。 |
| VDDA | 32 | P | 内部アナログ バイアス レギュレータ出力。VDDA と AGND の間に 1µF のセラミックデカップリングコンデンサを接続します。 |
| SYNCOUT | 33 | O | SYNCOUT は、HO1 に約 90° 遅延する (または HO2 に 90° 先行する) 立ち上がりエッジを持つロジックレベル信号です。SYNCOUT を使用して 2 つ目の LM5137-Q1 コントローラを同期する場合、必要に応じて位相 0°、90°、180°、270° で動作します。 |
| PFM/SYNC | 34 | I | LM5137-Q1 を PFM モードで動作させるには、PFM/SYNC を VDDA に接続します。PFM/SYNC を GND に接続すると、軽負荷時に連続導通して強制 PWM (FPWM) モードが有効になります。PFM/SYNC ピンを同期入力として使用して、内部発振器を外部クロックに同期します。 |
| COMP2 | 35 | O | チャネル 2 相互コンダクタンス エラー アンプの出力。COMP2 は、単一出力インターリーブモードではハイインピーダンスです。インターリーブモードで COMP2 が 100mV 未満にプルされると、HO2 および LO2 ゲートドライバ出力は無効化されます。 |
| GND | 2、7、19、24、27、36 | G | 未使用ピン – PCB 上の露出したパッドに接続します。 |