JAJSV63B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-2 に、この車載用回路例の対象となる入力、出力、性能パラメータを示します。
| 設計パラメータ | 値 |
|---|---|
| 入力電圧レンジ (定常状態) | 6.5V ~ 36V、公称 13.5V |
| 最小過渡入力電圧 (コールド クランク) | 4.5V |
| 最大過渡入力電圧 (負荷ダンプ) | 36V |
| 出力電圧 | 5V、3.3V |
| 出力電力 (EDC)(1) | 20A |
| 出力電力 (TDC)(1) | 15A |
| スイッチング周波数 | 440kHz |
| 5V、15A 時のターゲット効率 | 96% |
| 3.3V、15A 時のターゲット効率 | 94.5% |
| 出力電圧レギュレーション | ±1% |
| ループクロスオーバー周波数 | 60kHz |
| 位相マージン | > 45° |
| 無負荷スリープ電流、チャネル 2 はディスエーブル | 20µA 未満 |
| シャットダウン電流 | 4µA |
抵抗 RRT は、スイッチング周波数を 440kHz に設定します。制御ループ性能については、この例では、ターゲットループクロスオーバー周波数がスイッチング周波数 60kHz の 10% ~ 15% の範囲に設定され、ターゲット位相マージンは 45° 以上になります。20kΩ の抵抗を RSS に接続すると、出力電圧のソフトスタート時間が 4.6ms に設定されます。
表 8-3 は、選択した降圧レギュレータのパワートレイン部品を示します。ほとんどの部品は複数のベンダから入手可能です。パワー MOSFET は、導通損失とスイッチング電力損失を最小限に抑えるためのパワー MOSFET の選択を示しています。このアプリケーション回路では、40V のロジックレベル パワー MOSFET、低 DCR の金属合金降圧インダクタ、低 ESL シャント、セラミック入出力コンデンサを使用しています。すべて AEC 認定済みです。
| リファレンス指定子 | 数量 | 仕様(1) | 製造元 | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| CIN1、CIN2 | 8 | 10µF、50V、X7R、1210、セラミック、AEC-Q200 | TDK | CNA6P1X7R1H106K |
| 10µF、50V、X7S、1210、セラミック、AEC-Q200 | Murata (村田製作所) | GCM32EC71H106K | ||
| TDK | CGA6P3X7S1H106K | |||
| COUT1、COUT2 | 8 | 47µF、10V、X7S、1210、セラミック、AEC-Q200 | TDK | CNA6P1X7S1A476M |
| Murata (村田製作所) | GCM32EC71A476K | |||
| LO1、LO2 | 2 | 1µH、2.3mΩ、37A、10.85 × 10 × 5.2mm、AEC-Q200 | Cyntec | VCHA105D-1R0MS6 |
| 1µH、2.3mΩ、37A、11 × 10 × 5.1mm、AEC-Q200 | Bourns | SRP1050WA-1R0M | ||
| 1µH、2.1mΩ、24A、10.8 × 10 × 5mm、AEC-Q200 | イートン | HCM1A1105V2-1R0-R | ||
| 1µH、2.7mΩ、33.8A、10.85 × 10 × 3.8mm、AEC-Q200 | Würth Electronik | 784373680010 | ||
| 1µH、2.4mΩ、36.6A、10.5 × 10 × 6.5mm、AEC-Q200 | TDK | SPM10065VT-1R0M-D | ||
| Q1、Q3 | 2 | 40V、3.6mΩ、9nC、SON 5 × 6、AEC-Q101 | Infineon | IAUCN04S7L028ATMA1 |
| Q2、Q4 | 2 | 40V、2.4mΩ、15nC、SON 5 × 6、AEC-Q101 | Infineon | IAUCN04S7L019ATMA1 |
| RS1、RS2 | 2 | シャント、2mΩ ±2%、±100ppm/°C、1225、3W、AEC-Q200 | Susumu | KRL6432E-M-R002-G |
| U1 | 1 | LM5137-Q1 80V デュアル出力降圧コントローラ、AEC-Q100 | テキサス・インスツルメンツ | LM5137QRHARQ1 |