JAJSV63B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
図 7-5 に、シャント抵抗を使用したインダクタ電流センシングを示します。この構成では、インダクタ電流を継続的に監視して、動作温度範囲全体での正確な過電流保護を実現します。最適な電流センス精度と過電流保護を実現するため、インダクタと出力の間に ±1% の許容誤差の低寄生インダクタンスシャント抵抗を接続します。シャントでケルビンセンス接続を使用し、センスラインが LM5137-Q1 に差動で戻るように配線します。
[ISNS1+、BIAS1/VOUT1] または [ISNS2+、VOUT2] で差動的に検出されたピーク電流が 60mV の電流制限スレッショルドを超えた場合、電流制限コンパレータは直ちにサイクルごとの電流制限のための各 HO 出力を停止します。式 6 を使用してシャント抵抗を計算します。

ここで、