JAJSV63B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
LM25137F-Q1-EVM5D3 の設計に基づき、図 8-30 にデュアル出力同期整流降圧レギュレータの片面のレイアウトを示します。この設計では、電力ループのグランドリターンパスとして PCB のレイヤ 2 を最上層の真下に使用することで、約 2mm² の小さな面積のスイッチング電力ループを作成しています。電源ループの寄生インダクタンスを最小化するため、このループ面積はできるだけ小さくする必要があります。その結果、スイッチノード電圧のオーバーシュートとリンギングが低減されます (したがって、全体的な EMI シグネチャの改善)。『LM25137F-Q1-EVM5D3 評価基板』および『LM5137F-Q1-EVM12V 評価基板 EVM』ユーザー ガイドも参照してください。
図 8-31 に示すように、高周波数電力ループ電流は、MOSFET の Q3 と Q4 から 2 層の電力グランドプレーンを通過し、0603 セラミックコンデンサ C30 から C33 を通って VIN に戻ります。垂直ループ構成で逆方向に流れる電流により、フィールドの自己キャンセルが可能となり、寄生ループインダクタンスは低減されます。図 8-32 に、マルチレイヤ PCB 構造で低プロファイル、自己キャンセル ループを作成する考え方を表す側面図を示します。図 8-31 に示す 2 層の GND プレーン層により、MOSFET の真下に Q4 ソース端子への密結合電流のリターン パスが作られます。
小型サイズの 0603 ケースに入った 4 つの 10nF 入力コンデンサは、各ハイサイド MOSFET のドレインの近くに並列に配置します。取付面積の小さなコンデンサの低 ESL と高自己共振周波数 (SRF) は、優れた高周波性能を実現します。これらのコンデンサの負端子は、直径 12mil (0.3mm)(1mil は 1/1000 インチ) の複数のビアで 2 層の GND プレーンに接続され、寄生インダクタンスをさらに低減することができます。
このレイアウト例では、以下の追加ステップが使用されています。