JAJSV63B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
LM5137-Q1 には、高電圧 VCC バイアスレギュレータが内蔵されており、PWM コントローラ用バイアス電源と、外部 MOSFET 用ゲートドライバを供給します。入力電圧ピン (VIN) は、最大 80V 入力電圧源に直接接続します。入力電圧が VCC 設定点の 5V を下回っている場合、VCC 電圧は VIN からわずかな電圧降下を引いた値となります。
VCC レギュレータの電流制限は 175mA (最小値) です。電源オン時に、レギュレータは VCC コンデンサに電流を供給します。VCC 電圧が 3.8V (標準値) を超えると、出力チャネルは両方ともイネーブルになり (EN1 と EN2 が 1V 以上の場合)、ソフトスタートシーケンスが開始されます。VCC 電圧が VCC 電圧が立ち下がり UVLO スレッショルド 3.5V (標準値) を下回るまで降下するか、または EN が Low 状態に切り替わるまで、両方のチャネルはアクティブ状態を維持します。2.2µF ~ 10µF のセラミックコンデンサを VCC と PGND との間に接続します。
12Ω の内部抵抗により VDDA が VCC に接続されます。低ノイズの内部バイアスレールを実現するには、VDDA と AGND を 1µF のセラミックコンデンサでバイパスします。
BIAS1/VOUT1 電圧が 4.3V を上回っている場合、BIAS1/VOUT1 は内部で VCC レギュレータの 2 番目の入力に接続されます。この動作により、バイアス電流が VIN ではなく VOUT1 から供給されるため、LM5137-Q1 の内部消費電力を低減できます。BIAS1/VOUT1 または VOUT2 は 60V を超える電圧、または -0.3V 未満の電圧に接続しないでください。