JAJSV63B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
LM5137-Q1 は、3 つの固定出力電圧の設定ポイント 1 つに対して個別に構成することも、または外付けの抵抗分割器を使用して目的の出力電圧に調整することも可能です。表 7-2 に示すように、それぞれの FB ピンを 7.5kΩ、24.9kΩ、48.7kΩ で VDDA に接続することで、3.3V、5V、12V の電圧設定ポイントに VOUT1 または VOUT2 を構成します。
| VDDA へのプルアップ抵抗 | VOUT 設定ポイント |
|---|---|
| 7.5kΩ | 3.3V |
| 24.9kΩ | 5V |
| 48.7kΩ | 12V |
| 設置されていません | 外部 FB 分圧器の設定 |
LM5137-Q1 の VCC 電圧がその立ち下がり UVLO スレッショルド以下になるまで低下して電源がオフになり再びオンになり、VCC が 3.8V を超えるまで、構成の設定はラッチされ変更できません。
または、出力と AGND との間に外付けの抵抗分圧器を接続して出力電圧を設定します。FB レギュレーション電圧は 0.8V で、出力電圧設定ポイントの範囲は 0.8V ~ 60V です。式 4 を使用すると、それぞれ RFB1 と RFB2 と表される帰還抵抗の上限と下限を計算することができます。図 7-4 を参照してください。

RFB2 の推奨開始値は 10kΩ ~ 20kΩ です。
軽負荷時の効率を向上させる必要がある場合は、外付け抵抗を注意深く選択してください。外付け分圧器の消費電流は、LM5137-Q1 のスリープ電流に加算されます。VIN に反映される分割電流は、VOUT/VIN の比で増減します。