JAJSV63B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
ダイオードの代わりにローサイドの MOSFET を実装した同期整流降圧レギュレータは、軽負荷、過電圧、プリバイアスのスタートアップ条件中は出力から負電流をシンクできます。LM5137-Q1 にはダイオード エミュレーション機能があり、ローサイド MOSFET の逆 (ドレインからソース) 電流を防止します。ダイオード エミュレーション (DEM) 用に構成されている場合、ゼロクロス コンパレータを使用して印加可能な SW 電圧を検出することによって逆電流が検出されると、ローサイド MOSFET はオフになります。この構成の利点は、軽負荷条件時に電力損失が低減されることです。また、欠点は軽負荷時の過渡応答が遅くなることです。
| PFM/SYNC | FPWM、PFM |
|---|---|
| VDDA | PFM |
| AGND | FPWM |
| 外部クロック | FPWM |
PFM/SYNC ピンを使用して、ダイオード エミュレーション機能を構成します。ダイオードエミュレーションをイネーブルにして、軽負荷時に不連続導通モード (DCM) の動作を実現するには、PFM/SYNC を VDDA に接続します。FPWM または連続導通モード (CCM) の動作が必要な場合は、PFM/SYNC を AGND に接続します。表 7-6 を参照してください。ダイオードエミュレーションは、プリバイアスのスタートアップ中に逆電流が流れることを防止するため、自動的に動作します (PFM と FPWM モードの両方で)。DCM から CCM 動作へと段階的に変化することで、単調なスタートアップ性能が実現します。