JAJSV63B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
LM5137-Q1 は、高効率の同期整流降圧レギュレータを実装するために必要なすべての機能を備えた、デュアルチャネルスイッチング DC/DC コントローラです。このデバイスはコントローラファミリとして供給され、3 つの機能安全アプリケーションのオプションがあります:ASIL B または ASIL D 対応。後者の 2 つのオプションには部品番号の接尾辞「F」が付いています。
LM5137-Q1 は 4V ~ 80V の広い入力電圧範囲で動作し、3.3V、5V、または 12V の固定出力または 0.8V ~ 60V の可変出力を供給するよう構成されています。この使いやすいコントローラはハイサイドとローサイドの MOSFET ゲートドライバを内蔵しており、それぞれが 2A を供給し、3A のピーク電流をシンクできます。アダプティブ デッドタイム制御は、スイッチング遷移中のボディ ダイオードの導通を最小限に抑えるように設計されています。
シャント抵抗またはインダクタ DCR 電流センシングを使用するピーク電流モード制御により、固有ラインのフィードフォワード、サイクル単位のピーク電流制限、簡単なループ補償を実現します。また、電流モード制御は、高入力電圧と低ドロップアウトアプリケーションの場合だけでなく、高電圧変換比 (たとえば、10 対 1) が必要な場合に、幅広いデューティサイクル範囲をサポートします。発振器の周波数は 100kHz ~ 2.2MHz の間でユーザーがプログラム可能であり、外部クロックを PFM/SYNC に適用することにより、最大 2.5MHz の周波数を同期することが可能です。ユーザーが選択可能な PFM モード機能により、不連続導通モード (DCM) 動作をイネーブルにして、軽負荷条件時の効率をさらに向上させ、消費電力を低減することができます。
LM5137-Q1 には、車載 EMI 要件 (CISPR 25) への準拠を簡易化する機能が搭載されています。オプションのスペクトラム拡散周波数変調 (DRSS) 技術によりピーク EMI シグネチャを低減しながら、同時にアダプティブゲートドライバで高周波放射を最小限に抑えます。最後に、2 つのコントローラ チャネルのインターリーブ動作の位相が 180°ずれていることにより、入力フィルタリングとコンデンサの要件が低減されます。
LM5137-Q1 は、放熱に役立つウェッタブルフランクピン配置と露出パッド付きの 36 ピン VQFN パッケージで供給されます。