LM5143-Q1 は、大電流の単一出力またはデュアル出力に対応する 65V 同期整流降圧 DC/DC コントローラです。インターリーブ方式のスタック可能な電流モード制御アーキテクチャにより、容易なループ補償、高速な過渡応答、優れた負荷 / ライン制御、並列化した相での正確なカレント・シェア (電流共有) を実現し、より大きな出力電流に対応します。最小オン時間 65ns のハイサイド・スイッチは大きな降圧率に対応できるため、12V、24V、48V の車載入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの複雑性とソリューション・コストを下げることができます。LM5143-Q1 は最低 3.5V の入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じてほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。
電流検出ではインダクタの DCR を使用して最高水準の効率を実現したり、オプションのシャント抵抗で高精度を実現できます。無負荷時静止電流 (出力電圧をレギュレートした状態) は 15µA であるため、バッテリ駆動システムの動作時間を延長できます。LM5143-Q1 に、スイッチング・レギュレータの出力や他の利用可能な電源から電力を供給することで、入力時静止電流と電力損失をさらに低減できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5143-Q1 | VQFNP (40) | 6.00mm × 6.00mm |