JAJSGF1C October 2018 – June 2021 LM5143-Q1
PRODUCTION DATA
CISPR 25 および車載 EMI 要件への準拠を容易にする複数の機能も搭載されています。可変スルーレート制御により適応的にタイミング制御された大電流 MOSFET ゲート・ドライバは、スイッチング遷移時のボディ・ダイオードの導通を最小限に抑え、スイッチング損失を低減するとともに、高入力電圧および高スイッチング周波数時の熱および EMI 性能を高めます。入力コンデンサのリップル電流を小さくし、EMI フィルタを小型化するために、2 つの出力の 180° インターリーブ動作もサポートしています。90° 位相がずれたクロック出力はカスケード、マルチチャネル、多相電力段に最適です。スイッチング周波数は抵抗により最大 2.2MHz まで設定可能で、最大 2.5MHz の外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途でビート周波数を除去できます。オプションの三角スペクトラム拡散変調により、EMI 性能をさらに向上させることができます。
LM5143-Q1 の追加機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード・エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、設定可能なソフト・スタート機能、オープンドレインのパワー・グッド・フラグによるフォルト報告と出力監視、独立したイネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、プログラム可能なヒカップ・モード過負荷保護、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン保護があります。
LM5143-Q1 コントローラは、6mm × 6mm の放熱特性に優れた 40 ピンのウェッタブル・フランク・ピン付き VQFNP パッケージで供給されるため、製造現場で光学検査を容易に行えます。