一般的に、スイッチング周波数における電源入力のソース・インピーダンスは比較的高くなります。入力リップル電圧を制限するには、高品質な入力コンデンサが必要です。前述のように、デュアル・チャネル・インターリーブ動作では入力リップルの振幅が大幅に低減します。一般的に、リップル電流は、スイッチング周波数におけるコンデンサの相対インピーダンスに基づいて、入力コンデンサ間で分割されます。
- 入力コンデンサを選択する場合は、十分な電圧と RMS リップル電流定格を持つものにしてください。
- 2 チャネル降圧レギュレータの入力リップルのワーストケースは一般に、1 つが全負荷で動作し、もう片方がディセーブルか無負荷で動作する場合に対応しています。ワーストケースのデューティ・サイクル動作ポイントが 50% と想定し、Equation41 を使用して、入力コンデンサの RMS リップル電流を計算します。
Equation41. ![GUID-A1155949-043F-4031-9497-6DC95C696D0B-low.gif](/ods/images/JAJSLI0/GUID-A1155949-043F-4031-9497-6DC95C696D0B-low.gif)
- 式 42 を使用して、必要な入力容量を求めます。
Equation42. ![GUID-918BA309-4856-4E78-9009-22778666B0D8-low.gif](/ods/images/JAJSLI0/GUID-918BA309-4856-4E78-9009-22778666B0D8-low.gif)
ここで
- ΔVIN は、入力ピーク・ツー・ピーク・リップル電圧の仕様です。
- RESR は、入力コンデンサの ESR です。
- セラミック・コンデンサの電圧係数から、各チャネルに対して、2 つの 10μF、50V、X7R、1210 セラミック入力コンデンサを選択します。これらのコンデンサは、関連するパワー MOSFET の近くに配置してください。
- 4 つの 10nF、50V、X7R、0603 セラミック・コンデンサを各ハイサイド MOSFET の近くに配置して、MOSFET のスイッチング遷移時に di/dt の大きい電流を供給します。このコンデンサにより、高い自己共振周波数 (SRF) と 100MHz 以上での低実効インピーダンスが実現します。この結果、電源ループの寄生インダクタンスはさらに低下するため、低減された EMI シグネチャのスイッチ・ノード電圧のオーバーシュートとリンギングは最小限に抑えられます。詳細については、Topic Link Label12.1 の 図 12-2 を参照してください。