JAJSLI0 March 2022 LM5143
PRODUCTION DATA
LM5143 には 2 つのイネーブル入力があります。EN1 と EN2 は、VOUT1 と VOUT2 の起動制御とシャットダウン制御を容易にします。イネーブル・ピンは最大 70V の電圧に接続できます。イネーブル入力が 2V 以上の場合、それぞれの出力はイネーブルになります。イネーブル・ピンが 0.4V 未満にプルされると、出力はシャットダウンされます。出力がどちらもディセーブルになると、LM5143 は、VIN から引き出される 4μA の標準電流で低 IQ のシャットダウン・モードになります。テキサス・インスツルメンツでは、EN1 または EN2 をフローティングのままにすることは推奨していません。