JAJSLI0 March 2022 LM5143
PRODUCTION DATA
チャネルは均等にロードされます |
3.3V 出力、チャネル 2 はディセーブル |
5V 出力、チャネル 1 はディセーブル |
12V まで VIN ステップ | 7A の抵抗性負荷 |
VIN = 12V | FPWM |
VIN = 12V | FPWM |
VIN = 12V | 7A の抵抗性負荷 |
VIN = 13.5V | VOUT = 5V | 7A の抵抗性負荷 |
3.3V 出力、チャネル 2 はディセーブル |
5V 出力、チャネル 1 はディセーブル |
1A の負荷 |
VIN = 12V | 7A の抵抗性負荷 |
VIN = 12V | FPWM |
VIN = 12V | FPWM |
VIN = 12V | 7A の抵抗性負荷 |
VIN = 13.5V | VOUT = 5V | 7A の抵抗性負荷 |