JAJSDA5B November 2017 – November 2020 LM5145
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VIN step to 48 V | 0.25-Ω Load |
VIN = 48 V | 0.25-Ω Load |
VIN = 48 V |
IOUT = 10 A |
VIN = 48 V | IOUT = 0 A |
VIN = 48 V | VOUT = 5 V | 10-A load |
VIN = 48 V | IOUT = 5 A |
VIN 48 V to 6 V | 0.25-Ω Load |
VIN = 48 V | 0.25-Ω Load |
VIN = 48 V |
IOUT = 10 A |
VIN = 48 V | IOUT = 0 A |
VIN = 48 V | VOUT = 12 V | 10-A load |