JAJSFY2B August 2018 – June 2021 LM5146-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VVIN = 48 V, RRT = 25 kΩ, SYNCIN tied to VCC, EN/UVLO tied to VIN (unless otherwise noted).
VSW = 0 V | VEN/UVLO = 0 V |
VSW = 0 V | VEN/UVLO = VVIN | VSS/TRK = 0 V |
VSW = 0 V | VVCC = VBST = VILIM | VFB = 0 V |
VSW = 0 V |
RRT = 25 kΩ |
VIN = 5.5 V |
VSW = 0 V | VEN/UVLO = 1 V |
VSW = 0 V | HO, LO Open |
VSW = 0 V |
RRT = 10 kΩ |
VSS/TRK = 0 V |
VIN = 12 V |