DATA SHEET
LM5148 80V、 超低静止電流 (IQ) およびデュアル・ランダム・スペクトラム拡散、同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 機能安全対応
- EMI 低減機能を内蔵
- 低周波数帯域と高周波数帯域にわたり EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS)
- 、CISPR 32 Class B 要件に合わせて最適化
- 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
- 3.5V~80V の広い入力電圧範囲
- 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~55V)
- 接合部温度:150℃ (最大値)
- ロスレス DCR またはシャント電流センシング
- シャットダウン・モード電流:2.3μA
- 無負荷スリープ電流:9.5μA
- 3ms の内部ソフト・スタート・ランプ
- 最大 2 フェーズまでスタック可能
- 内部ブートストラップ・ダイオード
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- SYNC In および SYNC Out 機能
- PFM または FPWM モードを選択可能
- 堅牢な設計のための本質的な保護機能
- 内部ヒカップ・モード過電流保護
- ENABLE および PGOOD 機能
- VCC、VDDA、ゲート・ドライブの UVLO 保護
- 内部または外部ループ補償
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- 、WEBENCH® Power Designer により LM5148、、を使用するカスタム設計を作成