デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM5150-Q1 デバイスは、入力範囲の広い自動昇圧コントローラです。このデバイスは、自動車のクランキング時に車両のバッテリから、または車両のバッテリがないときにバックアップ・バッテリから、出力電圧を維持するためのプリ昇圧コンバータとして適しています。
LM5150-Q1 のスイッチング周波数は、220kHz~2.3MHz の範囲で抵抗を使ってプログラム可能です。高速なスイッチング (2.2MHz 以上) により、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション・サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。
LM5150-Q1 は、設定済みのスタンバイ・スレッショルドよりも入力または出力電圧が高いときは IQ の低いスタンバイ・モードで動作し、出力電圧が設定済みのウェークアップ・スレッショルドを下回ると自動的にウェークアップします。
このデバイスは、IQ の低いスタンバイ・モードとの間で遷移を行うことにより、軽負荷時にバッテリ駆動時間を延長します。1 本の抵抗により、目標出力レギュレーション電圧と、構成の両方をプログラムできます。その他、低いシャットダウン電流、昇圧ステータス・インジケータ、サイクル単位の可変電流制限、サーマル・シャットダウンなどの機能が搭載されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5150-Q1 | WQFN (16) | 4.00mm × 4.00mm |