LM5156x-Q1 (LM5156-Q1 と LM51561-Q1) デバイスは、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。
LM5156x-Q1 デバイスは、BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を超えている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作可能です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5156x-Q1 | WSON (12) | 3.00mm × 2.00mm |