JAJSJV6 June 2020 LM51561H-Q1 , LM5156H-Q1
PRODUCTION DATA
LM5156xH-Q1 (LM5156H-Q1、LM51561H-Q1) は、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。
BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を超えている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作可能です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5156xH-Q1 | HTSSOP (14) | 5.0mm × 4.4mm |