DATA SHEET
LM5156xH 2.2MHz 広入力電圧範囲 (VIN) 65V 非同期整流昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ、最大接合部温度 150℃
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 機能安全対応
- 入力動作範囲が広いバッテリ・アプリケーションに適合
- 動作範囲:3.5V~60V (絶対最大定格 65V)
- BIAS = VCC のとき 2.97V~16V
- BIAS ≥ 3.5V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
- 最大 65V の入力過渡保護
- バッテリ消費の最小化
- 低いシャットダウン電流 (IQ ≤ 2.6µA)
- 低い動作電流 (IQ ≤ 490µA)
- 小さなソリューション・サイズと低コスト
- 最大スイッチング周波数:2.2MHz
- 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
- EMI 低減
- 選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能
- 高い効率と低消費電力
- 100mV ±7% の高精度電流制限スレッショルド
- 1.5A (ピーク) の強力な標準 MOSFET ドライバ
- 外部 VCC 電源に対応
- AM 帯域の干渉とクロストークを回避
- 選択可能なクロック同期
- スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能
- 保護機能内蔵
- 入力電圧範囲全体にわたって一定のピーク電流制限
- (オプション) ヒカップ・モード過負荷保護 (「デバイス比較表」を参照)
- ライン UVLO をプログラム可能
- OVP 保護
- サーマル・シャットダウン
- ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
- 追加スロープ補償をプログラム可能
- 調整可能なソフト・スタート
- PGOOD インジケータ
- 14 ピンの HTSSOP パッケージ (5.0mm × 4.4mm)
- WEBENCH® Power Designer により、LM5156xH を使用するカスタム設計を作成