LM604x0レギュレータは、堅牢な産業用アプリケーション向けにクラス最高の効率を実現した使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM60430 は最大 3A の負荷電流を駆動でき、LM60440 は業界最小の 4A 降圧型コンバータです。
LM604x0 は、ウェッタブル・フランクと、熱性能を強化するためのサーマル・パッド付き標準 QFN ピン配置を採用した超小型 WQFN パッケージで供給されます。この拡張 QFN パッケージは寄生インダクタンスおよび抵抗が非常に小さいため、スイッチ・ノードのリンギングを最小化し EMI を劇的に低減できると同時に、きわめて高い効率が得られます。
LM604x0 はピーク電流モード制御を使用して、軽負荷時に周波数を自動的にフォールドバックし、負荷範囲の全体にわたって非常に優れた効率を達成します。低消費電力と熱的に最適化された QFN パッケージにより、ソリューション・サイズと比べて高い電力密度を実現できます。また、このデバイスは外付け部品をほとんど必要とせず、PCB レイアウトが単純になるように設計されたピン配置を持っています。LM604x0 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。
また、このデバイスには AEC-Q100 認定済みバージョンもあります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM60440 | WQFN-13 | 3.00mm×2.00mm |
日付 | リビジョン | 注 |
---|---|---|
2020 年 2 月 | * | 初版 |
DEVICE OPTION | PACKAGE | FREQUENCY | RATED CURRENT | OUTPUT VOLTAGE |
---|---|---|---|---|
PLM60440ARPKR | RPK (WQFN-13) | 400 kHz | 4 A | Adjustable |
PLM60430ARPKR | RPK (WQFN-13) | 400 kHz | 3 A | Adjustable |
PLM60440DRPKR | RPK (WQFN-13) | 1 MHz | 4 A | Adjustable |
PLM60440DRPKR | RPK (WQFN-13) | 1 MHz | 3 A | Adjustable |